00:28:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 22,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 770 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 15,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 13,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.192 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 35.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 56.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 52.67 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 54.91 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 39.33 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 37.72 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |